국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SSZ 250- 36/28---(BF=keine Befestigung, SP=ohne Spannarm)
Heiss
schwenkspannzylinder_ssz_250
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/schwenkspannzylinder_ssz_250/ssz_250_asy.prj},{NB=HEISS SSZ 250- 36/28---(BF=keine Befestigung, SP=ohne Spannarm, POSFL=0, POSKM=0)},{TYP=SSZ 250},{BD=250},{K=36},{D=28},{BF=1},{SP=1},{ST=1},{POSFL=0},{POSKM=0},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{INFO=Hinweis},{M=M 20 x 1,5},{MNDR=20.000},{MKDR=18.376},{MKDR2=18.159},{D1=70.000},{GHUB=34},{LSHUB=7.000},{D3=M 52 x 1,5},{D3NDR=52.000},{D3KDR=50.376},{D3KDR2=50.159},{G=G 1/8 \"},{GNDR=9.728},{GKDR=8.566},{D5=22.000},{A=60.000},{L=115.000},{L1=44.000},{L2=12.000},{L4=23.000},{L5=77.000},{L8=38.000},{L10=28.000},{L11=4.000},{SW=24.000},{ALFA=2 x 30°},{AL=2.000},{W=90 °},{GD1=8.500},{GT=8.000},{GD2=4.000},{GD3=18.000},{GS=1.000},{PSTOL=0.010},{L6F=16.000},{HKM=13.000},{HUB=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
SSZ 250 - Schwenkspannzylinder
Bill of material
HEISS SSZ 250- 36/28---(BF=keine Befestigung, SP=ohne Spannarm)
Typ
SSZ 250
Betriebsdruck
250
bar
Kolben Ø
36
36
mm
Kolbenstangen Ø Df7
28
28
mm
Befestigung
keine Befestigung
Vierkantflansch + Kontermutter
Winkelflansch + Kontermutter
Kontermutter
keine Befestigung
Vierkantflansch + Kontermutter
Winkelflansch + Kontermutter
Kontermutter
Spannarm
ohne Spannarm
mit Spannarm
ohne Spannarm
mit Spannarm
Stellung
Ausführung rechts entspannt
Ausführung rechts gespannt
Ausführung links entspannt
Ausführung links gespannt
Ausführung rechts entspannt
Ausführung rechts gespannt
Ausführung links entspannt
Ausführung links gespannt
Position Flansch
mm
Position Kontermutter DIN 1804
mm
Info
Allgemeine Technische Daten
Hinweis
정보
Hinweis
Gewinde
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
Durchmesser
70.000
70.000
mm
Gesamthub
34
34
mm
linearer Spannhub
7.000
7.000
mm
Gewinde
M 52 x 1,5
M 52 x 1,5
Gewindeanschluss
G 1/8 "
G 1/8 "
Durchmesser Ø D5f7
22.000
22.000
Breite
60.000
60.000
mm
Höhe
115.000
115.000
mm
Höhe
44.000
44.000
mm
Höhe
12.000
12.000
mm
Höhe
23.000
23.000
mm
Höhe
77.000
77.000
mm
Höhe
38.000
38.000
mm
Höhe
28.000
28.000
mm
Höhe
4.000
mm
Schlüsselweite
24.000
24.000
mm
n x 30°
2 x 30°
2 x 30°
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성