SSXR24-100
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssxr_asmtab.prj},{NB=SSXR24-100},{H=24},{ALTMAX=3.000},{W11=9.5},{W22=18.5},{B1=34},{B2=52},{L2=41.0},{WA=4.0},{WB=5.5},{P11=26},{P22=41},{P2=26},{LL1=7},{T11=7.0},{T22=7},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{N0=20},{P=60},{S2MAX=4.5},{D1=7.500},{D2=3.000},{D3=0.859},{D4=1.000},{D5=14.500},{D6=0.250},{D8=16.550},{D9=18.500},{D10=9.200},{D11=13.600},{D12=2.000},{D16=1.000},{R1=2.970},{R2=2.200},{R3=2.000},{MB1=0.20},{MB2=0.25},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{DR1=0.800},{DR2=0.588},{RR2=1.700},{DRR2=1.271},{DRR2H=0.430},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{S22=M4.5},{MH=M5 x P0.8},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{CD=8.6},{CO=14.2},{M1=69},{BT=R},{MX=},{NOB=},{LT=},{LS=100},{ST=S},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSXR, SSX2R, SSXRL, SSX2RL, SSXW, SSX2W, SSXWL, SSX2WL, RSXR, RSX2R,, RSXRL, RSX2RL, SSXR-MX, SSX2R-MX, SSXRL-MX, SSX2RL-MX, SSXW-MX, SSX2W-MX, SSXWL-MX, SSX2WL-MX - 중하중용리니어가이드 - 스테인리스 - 보통간격
BOM
SSXR24-100
형번
SSXR24-100
SSXR24-100
블록 형
표준블록
와이드블록
표준블록
와이드블록
MX(윤활유닛)유무
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
블록수
1
2
1
2
체결높이
24
24
mm
길이 타입
정치수
지정
정치수
지정
L 선택
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
mm
표면처리
-
저온흑색크롬도금
-
저온흑색크롬도금
그리스타입 선택
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
H Type Greased
단면 레일 커트
사용불가
사용불가
L
100
100
mm
재질
스테인리스
경도
56HRC~
W (+/- 0.05공차)
34
34
mm
L1
57.0
57.0
mm
그리스니플 붙이홀
M5 x P0.8
M5 x P0.8
E
6
6
mm
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
Cb
0.85
0.85
mm
2축 평행사용
WC (2축 평행 사용)없음
WC (2축 평행 사용)있음
WC (2축 평행 사용)없음
WC (2축 평행 사용)있음
추가 블록
사용불가
사용불가
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성