SSXR24-100
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/ssxr_asmtab.prj},{NB=SSXR24-100},{H=24},{ALTMAX=3.000},{W11=9.5},{W22=18.5},{B1=34},{B2=52},{L2=41.0},{WA=4.0},{WB=5.5},{P11=26},{P22=41},{P2=26},{LL1=7},{T11=7.0},{T22=7},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{N0=20},{P=60},{S2MAX=4.5},{D1=7.500},{D2=3.000},{D3=0.859},{D4=1.000},{D5=14.500},{D6=0.250},{D8=16.550},{D9=18.500},{D10=9.200},{D11=13.600},{D12=2.000},{D16=1.000},{R1=2.970},{R2=2.200},{R3=2.000},{MB1=0.20},{MB2=0.25},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{DR1=0.800},{DR2=0.588},{RR2=1.700},{DRR2=1.271},{DRR2H=0.430},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{S22=M4.5},{MH=M5 x P0.8},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{CD=8.6},{CO=14.2},{M1=69},{BT=R},{MX=},{NOB=},{LT=},{LS=100},{ST=S},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSXR, SSX2R, SSXRL, SSX2RL, SSXW, SSX2W, SSXWL, SSX2WL, RSXR, RSX2R,, RSXRL, RSX2RL, SSXR-MX, SSX2R-MX, SSXRL-MX, SSX2RL-MX, SSXW-MX, SSX2W-MX, SSXWL-MX, SSX2WL-MX - 重载型直线导轨 - 不锈钢 - 普通间隙
明细表
SSXR24-100
型号
SSXR24-100
SSXR24-100
单滑块型
标准滑块型
滑块加宽型
标准滑块型
滑块加宽型
有无MX(润滑装置)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
滑块数
1
2
1
2
组装高度
24
24
mm
长度型
固定尺寸
指定型
固定尺寸
指定型
L选择
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
mm
表面处理
-
低温镀黑铬
-
低温镀黑铬
润滑脂类型选择
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
切割端面滑轨
不能使用
不能使用
L
100
100
mm
材质
不锈钢
硬度
56HRC~
W (+/- 0.05公差)
34
34
mm
L1
57.0
57.0
mm
润滑脂嘴安装孔
M5 x P0.8
M5 x P0.8
E
6
6
mm
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
Cb
0.85
0.85
mm
2根导轨平行使用
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
追加滑块
不能使用
不能使用
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型