SSWZLNB12
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sswzlnb.prj},{NB=SSWZLNB12},{H=12},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=-20~80},{B=30},{L1=51.6},{P=30},{W1=6.0},{L2=48.6},{L3=40.6},{W=3.5},{P1=23},{P2=24},{S1=M3},{S1A=3.00},{LL1=3.0},{BB=9},{K1=15.0},{P3A=24},{LL12=2.5},{H1=7.5},{C=18},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.700},{D7=4.700},{D8=13.000},{D9=5.000},{D10=0.250},{D11=8.700},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=14.800},{R1=1.450},{R2=1.250},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{LS=0.000},{MB=0.06},{CHF=0.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSWZLNB - 미니츄어리니어가이드맞춤핀 홀붙이와이드레일-표준/호환 미세간격표준-L치수 선택타입
BOM
SSWZLNB12
형번
SSWZLNB12
SSWZLNB12
체결높이
12
12
mm
재질
스테인리스
경도
56HRC~
내열온도(℃)
-20~80
B
30
30
mm
L1
51.6
51.6
mm
L2
48.6
48.6
mm
L3
40.6
40.6
mm
W
3.5
3.5
mm
P1
23
23
mm
P2
24
24
mm
S1
M3
M3
l1
3.0
3.0
mm
b
9
9
mm
K
15.0
15.0
mm
P3
24
24
mm
(l)
2.5
2.5
mm
블록 질량
0.06
0.06
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성