??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSVR, SSV2R, SSVRL, SSV2RL, SSVW, SSV2W, SSVWL, SSV2WL, RSVR, RSV2R, RSVRL, RSV2RL, SSVR-MX, SSV2R-MX, SSVRL-MX, SSV2RL-MX, SSVW-MX, SSV2W-MX, SSVWL-MX, SSV2WL-MX - Guides à glissières pour charge moyenne-Acier inoxydable-Niveau standard
Nomenclature
SSVR24-100
Traitement de la surface du support
MX
Hauteur de montage
mm
Type de bloc
Nombre de blocs
Traitement de surface
Type de longueur spécifié
Sélection L (incrément de 1mm pour type spécifié)
mm
Modification de la coupe des extrémités de la glissière
Utilisation de 2 axes en parallèle
Blocs supplémentaires
Sélection du type de graisse
L
mm
Matériau
Acier inoxydable
Dureté
56HRC~
W
mm
L1
mm
B
mm
Sl
L2
mm
K
mm
T
mm
Cb
mm
Trou de montage d'embout de graissage
E
mm
T1
mm
H1
mm
W1
mm
W2
mm
Ca
mm
d1xd2xh
F
60 mm
G
20.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés