SSVR24-100
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/ssvr_asmtab.prj},{NB=SSVR24-100},{MX=},{H=24},{BT=R},{NOB=},{ST=S},{LT=},{LS=100},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{GREASE=},{ALTMAX=3.000},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{L1=41},{L2=25.0},{K=20.0},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DDH=3.5x6x4.5},{F=60},{LL1=7},{N0=20},{D1=7.500},{D2=3.000},{D3=0.859},{D4=1.000},{D5=14.500},{D6=0.250},{D8=16.550},{D9=18.500},{D10=9.200},{D11=13.600},{D12=2.000},{D15=7.000},{R1=2.970},{D16=1.000},{R2=2.200},{R3=2.000},{CD=5.0},{CO=8.23},{M12=33},{M3=57},{MBB=0.15},{MBNB=0.2},{MR=1.5},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{DR1=0.800},{DR2=0.588},{RR2=1.700},{DRR2=1.271},{DRR2H=0.430},{PPATH=ssvr_series/ssvr_templ.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSVR, SSV2R, SSVRL, SSV2RL, SSVW, SSV2W, SSVWL, SSV2WL, RSVR, RSV2R, RSVRL, RSV2RL, SSVR-MX, SSV2R-MX, SSVRL-MX, SSV2RL-MX, SSVW-MX, SSV2W-MX, SSVWL-MX, SSV2WL-MX - 中载型直线导轨 - 不锈钢 - 普通间隙
明细表
SSVR24-100
型号
SSVR24-100
SSVR24-100
Type
SSVR
MX
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
组装高度
24
24
mm
单滑块型
标准滑块型
滑块加宽型
标准滑块型
滑块加宽型
滑块数
1
2
1
2
表面处理
-
低温镀黑铬
-
低温镀黑铬
长度型
固定尺寸
指定型
固定尺寸
指定型
L选择 (L尺寸指定型为指定单位1mm)
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
mm
追加端面滑轨切割加工
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
2根导轨平行使用
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
追加滑块
不能使用
不能使用
润滑脂类型选择
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
涂抹H型润滑脂
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
涂抹H型润滑脂
L
100
100
mm
材质
不锈钢
硬度
56HRC~
W
34
34
mm
L1
41
41
mm
B
26
26
mm
Sl
M4x7
M4x7
L2
25.0
25.0
mm
K
20.0
20.0
mm
T
7.0
7.0
mm
Cb
0.85
0.85
mm
润滑脂嘴安装孔
M5xP0.8
M5xP0.8
E
6
6
mm
T1
5.0
5.0
mm
H1
12.5
12.5
mm
W1
15
15
mm
W2
9.5
9.5
mm
Ca
0.5
0.5
mm
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
F
60
mm
G
20.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型