STCA6-15
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sstca_asmtab.prj},{NB=STCA6-15},{TRS=FT},{MAT=1},{ST=BO},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=6},{LS=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',50,'50'},{L2=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',50,'50'},{L3=20,'20',25,'25',30,'30',40,'40',50,'50'},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MMAJ=6},{H=4.0},{B=10},{C=11.5},{SR11=4},{DD1=4.5},{Z1=3.5},{SR22=10},{LL1=3.0},{RR=0.3},{B1=3.0},{LL2=3.0},{TF=4},{TC=5.0},{PPATH=stca_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSTCA, STCA, STCAM, SSTBA, STBA, STBAM, STBAS - 위치결정 볼트 - 가는 나사 / 보통 나사 - 머리 R 타입
BOM
STCA6-15
부품No.
STCA6-15
STCA6-15
나사선택
가는나사
일반나사
가는나사
일반나사
재질
S45C
SUS440C
S45C
SUS440C
경도
45HRC~
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
너트 (1개)
너트 고정 재질
SS400
너트표면처리
3가크로메이트
M
6
6
L선택
15
20
25
30
35
40
50
15
20
25
30
35
40
50
mm
Mx 피치
6x0.75
6x0.75
H
4.0
4.0
mm
B
10
10
mm
C
11.5
11.5
mm
SR1
4
4
mm
d
4.5
4.5
mm
Z
3.5
3.5
mm
l1
3.0
3.0
mm
r
0.3
0.3
mm
T (일반나사)
4.0
4.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성