您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SSSCD-D16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssscd.prj},{NB=SSSCD-D16},{CODE=SSSCD},{CZ=铝合金},{BMCL=本色阳极氧化},{FJ=1个碳钢镀锌内六角螺栓},{D=16},{GCH7=+0.018/0},{H=27},{L=48},{H1=44.0},{B=16},{L1=38},{XD=5.5},{L2=25},{L3=24},{XH=8},{JGLS=M4},{M=4},{G=40},{F=2},{H2=12},{PDF=ssscd.pdf},{D1=8},{D2=4},{F1=4},{S=12},{PPATH=zhuangpei/ssscd4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SSSCD - T型导向轴支座-开口经济型
明细表
SSSCD-D16
订单编号
SSSCD-D16
SSSCD-D16
代号
SSSCD
材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
附件
1个碳钢镀锌内六角螺栓
D
16
16
mm
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
H
27
27
mm
L
48
48
mm
H1
44.0
44.0
mm
B
16
16
mm
L1
38
38
mm
d
5.5
5.5
L2
25
25
mm
L3
24
24
mm
h
8
8
紧固螺栓 M
M4
M4
重量
40
40
PDF
ssscd.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型