??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSRZLF - Guides à glissières pour charge moyenne-Acier inoxydable avec système de retenue en résine/Type à dimension L configurable, à petite précharge interchangeable
Nomenclature
SSRZLF24-101
Traitement de la surface du support
Hauteur de montage
mm
L Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
Matériau
Acier inoxydable
Dureté
57 HRC~
Température admissible (degrés Celsius)
0 ~ 50
H1
mm
W1
mm
dxGxh
mm
N
20.5 mm
P
60 mm
Masse de la glissière
kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés