??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SSRZL, SSRZLF - Profilschienenführungen für mittlere Traglast - Edelstahl - mit Kunststoffhalterung, untereinander austauschbar, gering vorgespannt - Führungsschiene
Stückliste
SSRZL24-160_
Teile-Nr.
Aufbauhöhe
mm
Längenausführung
L wählbar (1mm-Schritte wenn wählbar)
mm
Beschnitt der Führungsschienenenden
L
mm
Werkstoff
Edelstahl
Härte
57 HRC~
Zulässige Temperatur
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
Führungsschiene Gewicht
kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen