??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SSRZL, SSRZLF - Medium Load Slide Guides - Stainless Steel - With Resin Retainer, Interchangeable Small Preload Type - Rail
Bill of material
SSRZL24-160_
Part No.
Assembly Height
mm
Length Type
L Selection (1mm Increment for Specified)
mm
Rail Ends Cut
L
mm
Material
Stainless Steel
Hardness
57 HRC~
Allowable Temperature
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
Guide Rail Mass
kg/m
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей