??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SSRZL, SSRZLF - Guide di scorrimento per carico medio - In acciaio inox - Con fermo in resina, intercambiabili, precarico ridotto - Rotaia
Lista materiale
SSRZL24-160_
Cod. comp.
Altezza complessivo
mm
Lunghezza specificabile
Selezione L (Incrementi di 1mm per tipo specificabile)
mm
Taglio estremità rotaia
L
mm
Materiale
Acciaio inox
Durezza
57 HRC~
Temperatura ammessa
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
Massa guida
kg/m
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD