??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SSRXN36 - Schienenführungen - Edelstahl - dreistufige Schienenführungen
Stückliste
SSRXN3612
Teile-Nr.
SSRXN3612
Nr.
Schienenlänge
304.8 mm
Verfahrweg
327.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen