??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSRXN36 - Rails de glissières, acier inoxydable, rails de glissières en trois éléments
Nomenclature
SSRXN3612
Réf. pièce
SSRXN3612
Longueur du rail
304.8 mm
Distance de déplacement
327.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés