??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SSRXN36 - Guide di scorrimento - In acciaio inox - In tre pezzi
Lista materiale
SSRXN3612
Cod. comp.
SSRXN3612
N.
Lunghezza guida
304.8 mm
Distanza percorsa
327.2 mm
A
0.0 mm
B
149.2 mm
C
260.3 mm
D
273.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD