??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SSRR36 - Schienenführungen - mit Arretierung
Stückliste
SSRR3630
Teile-Nr.
SSRR3630
Ausführung
SSRR36
Werkstoff Führungsschienen
EN 1.4301 Äquivalent
Werkstoff Kugeln
EN 1.4125 Äquivalent
Nr.
Schienenlänge
300 mm
Verfahrweg
322.3 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
255.5 mm
E
268.2 mm
F
0.0 mm
Tragzahl
623 N/2 Pieces
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen