??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSRR36 - Rails de glissières, type à mécanisme de verrouillage
Nomenclature
SSRR3630
Réf. pièce
SSRR3630
Type
SSRR36
Matériau des rails
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau des billes
EN 1.4125 équivalent
Longueur du rail
300 mm
Distance de déplacement
322.3 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
255.5 mm
E
268.2 mm
F
0.0 mm
Capacité de charge
623 N/2 Pieces
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés