??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SSRR36 - Guide di scorrimento - Con meccanismo di blocco
Lista materiale
SSRR3630
Cod. comp.
SSRR3630
Tipo
SSRR36
Materiale delle rotaie
EN 1.4301 equivalente
Materiale delle sfere
EN 1.4125 equivalentee
N.
Lunghezza guida
300 mm
Distanza percorsa
322.3 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
255.5 mm
E
268.2 mm
F
0.0 mm
Coefficiente di carico
623 N/2 Pieces
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD