??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSRR36 - 线性滑轨-可互锁型
明细表
SSRR3630
型号
SSRR3630
Type
SSRR36
滑轨材质
SUS304
钢球材质
SUS440C
No.
滑轨长度
300 mm
移动距离
322.3 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
C
0.0 mm
D
255.5 mm
E
268.2 mm
F
0.0 mm
额定负载
623 N/2 Pieces
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型