??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SSRR36 - スライドレール-ロック機構タイプ
部品表
SSRR3630
型番
SSRR3630
Type
SSRR36
レール材質
SUS304
ポール材質
SUS440C
No.
レール長さ
300 mm
移動距離
322.3 mm
A
0.0 mm
B
0.0 mm
Cパターン
0.0 mm
D
255.5 mm
E
268.2 mm
F
0.0 mm
定格荷重
623 N/2 Pieces
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)