??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SSRN36 - Slide Rails - Stainles Steel - Two-Step Slide Rails
Bill of material
SSRN3612
Part No.
SSRN3612
Type Selection
SSRN36
Material of Rail
304 Stainless Steel
Material of Ball
440C Stainless Steel
No.
Rail Length
304.8 mm
Travel Distance
228.6 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
C
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
Rated Load
481 N/2 Pieces
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей