??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SSRN36 - Schienenführungen - Edelstahl - zweistufige Schienenführungen
Stückliste
SSRN3612
Teile-Nr.
SSRN3612
Ausführung auswählen
SSRN36
Werkstoff Führungsschiene
EN 1.4301 Äquivalent
Werkstoff Kugel
EN 1.4125 Äquivalent
Nr.
Schienenlänge
304.8 mm
Verfahrweg
228.6 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
C
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
Nennlast
481 N/2 Pieces
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen