??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSRN36 - Rails de glissières, acier inoxydable, rails de glissières en deux éléments
Nomenclature
SSRN3612
Réf. pièce
SSRN3612
Type sélectionnable
SSRN36
Matériau du rail
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau de la bille
EN 1.4125 équivalent
Longueur du rail
304.8 mm
Distance de déplacement
228.6 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
C
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
Charge nominale
481 N/2 Pieces
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés