??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SSRN36 - Guide di scorrimento - In acciaio inox - In due pezzi
Lista materiale
SSRN3612
Cod. comp.
SSRN3612
Selezione tipo
SSRN36
Materiale della rotaia
EN 1.4301 equivalente
Materiale della sfera
EN 1.4125 equivalentee
N.
Lunghezza guida
304.8 mm
Distanza percorsa
228.6 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
C
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
Carico nominale
481 N/2 Pieces
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD