??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SSRN36 - スライドレール-ステンレス製-2段引きスライドレール
部品表
SSRN3612
型番
SSRN3612
タイプ選択
SSRN36
レール材質
SUS304
ボール材質
SUS440C
No.
レール長さ
304.8 mm
移動距離
228.6 mm
A
0.0 mm
B
152.4 mm
Cパターン
254.0 mm
D
0.0 mm
E
149.2 mm
F
260.3 mm
G
273.0 mm
定格荷重
481 N/2 Pieces
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)