카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
S33SN BRASS NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Welding Lines (One-way shut-off)
Mini CUPLA Super for Fuel Gas
Nut type for small diameter hose
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/welding_lines/mini_cupla_super_acetylene/nut_type_small_hose/sn_type_socket.prj},{NB=CCA85173-20_S33SN_BRASS_NBR_c},{ASSYNO=CA85173},{MODEL=S33SN},{S=5 mm ID},{MT=BRASS},{M=91},{L=(57)},{L1=57},{SD=(22)},{SD1=22},{D=20.5},{H1=Hex.21},{H2=Hex.19},{B=4.5},{SM=NBR},{CP=S33PN},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=S33SN BRASS NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
SSN Type - Socket
Bill of material
S33SN BRASS NBR
Order number
S33SN BRASS NBR
Assy No.
CA85173
Application
5 mm ID
Material
BRASS
Mass
91
g
L
(57)
mm
Φd
(22)
mm
ΦD
20.5
mm
H1 (WAF)
Hex.21
H2 (WAF)
Hex.19
ΦB
4.5
mm
Seal material
NBR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성