??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SSHZLF - Guide di scorrimento per carico extra pesante, in acciaio inox con fermo in resina/rotaia intercambiabile, con precarico ridotto, dimensione L configurabile
Lista materiale
SSHZLF30-221
Cod. comp.
Altezza complessivo
mm
L Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
Materiale
Acciaio inox
Durezza
57 HRC~
Temperatura ammessa
0 ~ 61 °C
H1
mm
W1
mm
d x G x h
mm
N
20.5 mm
P
60 mm
Massa guida
kg/m
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD