SSHZLF30-221
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sshzlf.prj},{NB=SSHZLF30-221},{H=30},{L=221},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=18},{W1=20},{C=20},{DGH=6 x 9.5 x 8.5},{P=60},{T1=5.0},{N0=20},{MR=2.6},{DD=6.000},{GG=9.500},{HH=8.500},{CL=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSHZLF - 超重载型直线导轨-不锈钢-带树脂保持器/可互换·微预压型-l尺寸指定型
明细表
SSHZLF30-221
型号
SSHZLF30-221
SSHZLF30-221
组装高度
30
30
mm
L指定单位1mm
mm
Enter value for L
L指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
材质
不锈钢
硬度
57 HRC~
容许温度
0 ~ 61
°C
H1
18
18
mm
W1
20
20
mm
d x G x h
6 x 9.5 x 8.5
6 x 9.5 x 8.5
mm
N
20.5
mm
P
60
mm
导轨重量
2.6
2.6
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型