??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SSHZL, SSHZLF - Profilführungsschienen mit besonders hoher Traglast - Edelstahl - mit Kunststoffhalterungen, untereinander austauschbar, gering vorgespannt - Führungsschiene
Stückliste
SSHZL30-220-1
Teile-Nr.
Aufbauhöhe
mm
Längenausführung
L wählbar (1mm-Schritte wenn wählbar)
mm
Beschnitt der Führungsschienenenden
L
220 mm
Werkstoff
Edelstahl
Härte
57 HRC~
Zulässige Temperatur
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
Führungsschiene Gewicht
kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen