??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSHZL, SSHZLF - Guides à glissières pour charge extra lourde-Acier inoxydable-Type à petite précharge interchangeable avec système de retenue en résine-Glissière
Nomenclature
SSHZL30-220-1
Traitement de la surface du support
Hauteur de montage
mm
Type de longueur spécifié
Sélection L (incrément de 1mm pour type spécifié)
mm
Coupe des extrémités de la glissière
L
220 mm
Matériau
Acier inoxydable
Dureté
57 HRC~
Température admissible
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
dxGxh
N
20.0 mm
P
60 mm
Masse de la glissière
kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés