??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SSHZL, SSHZLF - Guide di scorrimento per carico extra pesante - In acciaio inox - Con fermi in resina, intercambiabili, precarico ridotto - Rotaia
Lista materiale
SSHZL30-220-1
Cod. comp.
Altezza complessivo
mm
Lunghezza specificabile
Selezione L (Incrementi di 1mm per tipo specificabile)
mm
Taglio estremità rotaia
L
220 mm
Materiale
Acciaio inox
Durezza
57 HRC~
Temperatura ammessa
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
Massa guida
kg/m
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD