??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSHZL, SSHZLF - 극중하중용리니어가이드-스테인리스-수지제 보존피스입 호환/미세예압타입
BOM
SSHZL30-220-1
형번
체결높이
mm
길이 타입
L 선택 (지정타입은 지정1mm단위)
mm
단면 레일 커트
L
220 mm
재질
스테인리스
경도
57 HRC~
허용온도
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
가이드 레일 질량
kg/m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드