??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSHZL, SSHZLF - 超重载型直线导轨-不锈钢-含树脂保持器 互换 微预压型
明细表
SSHZL30-220-1
型号
组装高度
mm
长度型
L选择 (L尺寸指定型为指定单位1mm)
mm
切割端面滑轨
L
220 mm
材质
不锈钢
硬度
57 HRC~
容许温度
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
导轨重量
kg/m
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型