??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SSHZL, SSHZLF - 極重荷重用リニアガイド-ステンレス-樹脂製保持ピース入り 互換 微予圧タイプ
部品表
SSHZL30-220-1
型番
組付け高さ
mm
長さタイプ
L 選択(指定タイプは指定1mm単位)
mm
端面レールカット
L
220 mm
材質
ステンレス
硬度
57 HRC~
許容温度
0 ~ 61 °C
H1
mm
C
mm
d x G x h
N
20.0 mm
P
60 mm
ガイドレール質量
kg/m
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)