??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SSHZL - Profilführungsschienen mit besonders hoher Traglast, Edelstahl mit Kunststoffhalterung/austauschbar, geringe Vorspannung, Maß L wählbar, Führungsschienenausführung
Stückliste
SSHZL30-220
Teile-Nr.
Aufbauhöhe
mm
L auswählen
mm
Beschnitt der Führungsschienenenden
L
220 mm
Werkstoff
Edelstahl
Härte
57 HRC~
Zulässige Temperatur (Grad Celsius)
0 ~ 50
H1
mm
W1
mm
d x G x h
mm
N
20.0 mm
P
60 mm
Führungsschiene Gewicht
kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen