??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSHZL - Guides à glissières pour charge extra lourde-Acier inoxydable avec système de retenue en résine/Glissière à type dimension L spécifiée, à petite précharge interchangeable
Nomenclature
SSHZL30-220
Traitement de la surface du support
Hauteur de montage
mm
Sélection L
mm
Coupe des extrémités de la glissière
L
220 mm
Matériau
Acier inoxydable
Dureté
57 HRC~
Température admissible (degrés Celsius)
0 ~ 50
H1
mm
W1
mm
dxGxh
mm
N
20.0 mm
P
60 mm
Masse de la glissière
kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés