??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SSHZL - Guide di scorrimento per carico extra pesante, in acciaio inox con fermo in resina/rotaia intercambiabile con precarico ridotto, dimensione L specificabile
Lista materiale
SSHZL30-220
Cod. comp.
Altezza complessivo
mm
Selezione L
mm
Taglio estremità rotaia
L
220 mm
Materiale
Acciaio inox
Durezza
57 HRC~
Temperatura ammessa (gradi Celsius)
0 ~ 50
H1
mm
W1
mm
d x G x h
mm
N
20.0 mm
P
60 mm
Massa guida
kg/m
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD