??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SSHZL - 極重荷重用リニアガイド-ステンレス-樹脂リテーナ付/互換軽予圧-l寸指定タイプ-レール
部品表
SSHZL30-220
型番
組付け高さ
mm
L選択
mm
端面レールカット
L
220 mm
材質
ステンレス
硬度
57 HRC~
耐熱温度(℃)
0 ~ 50
H1
mm
W1
mm
d x G x h
mm
N
20.0 mm
P
60 mm
ガイドレール質量
kg/m
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)