국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SSHRB30
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sshrb.prj},{NB=SSHRB30},{H=30},{KL=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57HRC~},{OT=0 ~ 61},{W1=12.0},{H1=18.0},{C=20},{B=44},{L2=50},{W=6.0},{P1=32},{P2=36},{S1=M5},{S1MAX=5.0},{LL1=6},{T=12},{BB=25},{E=11},{T1=5},{D8=21.50},{D9=24.5},{D11=18.2},{D10=9.5},{MB=0.33},{DH1=28.7},{RH1=2.60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSHRB - 극중하중용리니어가이드-스테인리스-수지제 보존피스입 호환/미세예압타입
BOM
SSHRB30
형번
SSHRB30
SSHRB30
체결높이
30
30
mm
KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
w/o KL(Lubrication unit)
with KL(Lubrication unit)
재질
스테인리스
경도
57HRC~
허용온도
0 ~ 61
°C
W1
12.0
12.0
mm
B
44
44
mm
L1
69.8
69.8
mm
L2
50
50
mm
W
6.0
6.0
mm
P1
32
32
mm
P2
36
36
mm
S1
M5
M5
l1
6
6
mm
T
12
mm
b
25
25
mm
E
11
mm
T1
5
5
mm
블록 질량
0.33
0.33
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성