您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English
SSFBG-D16
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssfbg.prj},{NB=SSFBG-D16},{CODE=SSFBG},{CZ=一般结构用钢/不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-},{FJ=2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)},{D=16},{GCH7=+0.018/0},{N=3},{H=48},{D2=22},{D6=42},{HH=6},{H1=16},{M=4},{MM=M4},{D1=32},{K=33},{W=26},{G=28},{F=16},{DD=4.5},{PDF=ssfbg.pdf},{PPATH=zhuangpei/ssfbg4.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SSFBG - 法兰型导向轴支座 顶丝型 长导向型
Bill of material
SSFBG-D16
订单编号
SSFBG-D16
SSFBG-D16
代号
SSFBG
SSFEG
SSFNG
SSFBGU
SSFEGU
SSFNGU
SSFBGC
SSFEGC
SSFNGC
SSFBG
SSFEG
SSFNG
SSFBGU
SSFEGU
SSFNGU
SSFBGC
SSFEGC
SSFNGC
材质
一般结构用钢/不锈钢
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
附件
2个止动螺丝/2个止动螺丝(不锈钢)
D
16
16
mm
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
N
3
3
mm
H
48
48
mm
D2
22
22
mm
D6
42
42
mm
h
6
6
H1
16
16
mm
M
4
4
mm
D1
32
32
mm
K
33
33
mm
W
26
26
mm
G
28
28
mm
F
16
16
mm
d
4.5
4.5
PDF
ssfbg.pdf
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型