??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
SSERNXS16 - STOP SERRATED NewXS16
Bill of material
324206
Identnr
Article
WITTE-STOP SERRATED NEWXS16
A
16.000 mm
B
4.000 mm
C
12.000 mm
D
20.000 mm
WEIGHT
6.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD