??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
SSERNXS16 - ANLAGESTÜCK GEZAHNT NewXS16
Stückliste
324206
Identnr
Artikel
WITTE-STOP SERRATED NEWXS16
A
16.000 mm
B
4.000 mm
C
12.000 mm
D
20.000 mm
WEIGHT
6.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen