SSELBW12-80
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/rselbw_asmtab.prj},{NB=SSELBW12-80},{ST=S},{MAT=S},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=80},{W=30},{L1=51.6},{B=23},{C=24},{SLL=M3x3},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=6.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=selbw_series/selbw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSELBW, SSEL2BW, RSELBW, RSEL2BW - 미니츄어리니어가이드와이드레일,롱레일/상급예압-L치수 선택타입
BOM
SSELBW12-80
형번
SSELBW12-80
SSELBW12-80
표면처리
표면처리없음
저온흑색크롬도금
표면처리없음
저온흑색크롬도금
재질
스테인리스
스테인리스
블록수
1
2
1
2
H
12
12
mm
그리스타입 선택
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
보통
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
L 선택
80.000
110.000
140.000
170.000
200.000
230.000
260.000
290.000
320.000
350.000
380.000
410.000
440.000
470.000
500.000
530.000
560.000
590.000
620.000
80.000
110.000
140.000
170.000
200.000
230.000
260.000
290.000
320.000
350.000
380.000
410.000
440.000
470.000
500.000
530.000
560.000
590.000
620.000
mm
W
30
30
mm
L1
51.6
51.6
mm
B
23
23
mm
C
24
24
mm
Sxl
M3x3
M3x3
L2
40.6
40.6
mm
K
9
9
mm
Cb
0.3
0.3
mm
W1
18
18
mm
W2
6.0
6.0
mm
H1
7.5
7.5
mm
Ca
0.5
mm
d1xd2xh
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
F
30
30
mm
G
10
10
mm
탭 홀 변경
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
단면 레일 커트 추가가공
단면 레일 커트 추가가공 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 추가가공 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
2축 평행사용
WC (2축 평행 사용)없음
WC (2축 평행 사용)있음
WC (2축 평행 사용)없음
WC (2축 평행 사용)있음
추가 블록
사용불가
사용불가
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성