??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SSECBL, SSECBL-MX, SSEC2BL, SSEC2BL-MX, RSECBL, RSEC2BL - Guides à glissières miniatures-Type L configurable, niveau avancé, très long/à précharge
Nomenclature
SSECBL10-56
Part Number
Hauteur de montage
mm
Nombre de blocs
L Incrément de 1mm
mm
Matériau
Traitement de surface
MX (unité de lubrification)
Dureté
56HRC~
Température de thermorésistance (°C)
-20 ~ 80
Sélection du type de graisse
W (tolérance +/-0.05)
mm
L1
mm
B
mm
dxGxh
mm
Trou taraudé
Capacité de charge de base C (dynamique)
kN
Capacité de charge de base Co (statique)
kN
Moment statique admissible M1
Nm
Moment statique admissible M2
Nm
Moment statique admissible M3
Nm
Masse du bloc
kg
Masse du rail
kg/m
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés