SSEBSN10-35
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sebsn_asmtab.prj},{NB=SSEBSN10-35},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=35},{W=20},{L1=22.9},{B=15},{SLL=M3x3},{L2=11.9},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{ALT4=},{PPATH=sebsn_series/sebsn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SSEBSN, SSEBSN-MX, SSE2BSN, SSE2BSN-MX, RSEBSN, RSE2BSN - 미니츄어리니어가이드맞춤핀 홀붙이쇼트/상급예압-선택타입
BOM
SSEBSN10-35
형번
SSEBSN10-35
SSEBSN10-35
Type
SSEBSN
표면처리
표면처리없음
저온흑색크롬도금
표면처리없음
저온흑색크롬도금
재질
스테인리스
스테인리스
MX(윤활유닛)유무
무기입:무
MC(윤활유닛)
무기입:무
MC(윤활유닛)
블록수
1
2
1
2
H
10
10
mm
그리스타입 선택
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
표준 그리스
L형 그리스 봉입
G형 그리스 봉입
Y 타입 그리스 봉입
H Type Greased
L 선택
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
195.000
215.000
235.000
255.000
275.000
295.000
315.000
335.000
355.000
355.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
195.000
215.000
235.000
255.000
275.000
295.000
315.000
335.000
355.000
355.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
mm
W
20
20
mm
L1
22.9
22.9
mm
B
15
15
mm
Sxl
M3x3
M3x3
L2
11.9
11.9
mm
K
7.8
7.8
mm
Cb
0.3
0.3
mm
N
10.0
10.0
mm
(l1)
2.5
2.5
mm
W1
9
9
mm
W2
5.5
5.5
mm
H1
5.5
5.5
mm
Ca
0.3
0.3
mm
d1xd2xh
3.5x6x3.5
3.5x6x3.5
mm
F
20
20
mm
G
7.5
7.5
mm
탭 홀 변경
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
단면 레일 커트 추가가공
사용불가
사용불가
추가 블록
사용불가
사용불가
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성