SSEBNZ10-35
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sebnz_asmtab.prj},{NB=SSEBNZ10-35},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=35},{W=20},{L1=30.0},{B=15},{C=10},{SLL=M3x3},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=10},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{ALT4=},{PPATH=sebnz_series/sebnz_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SSEBNZ, SSEBNZ-MX, SSE2BNZ, SSE2BNZ-MX - 微型直线导轨带定位孔标准型/可互换·微小间隙型标准型-L尺寸选择型
明细表
SSEBNZ10-35
型号
SSEBNZ10-35
SSEBNZ10-35
材质
不锈钢
不锈钢
有无MX(润滑装置)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
标注“无”:无
有 MX(润滑组件)
滑块数
1
2
1
2
H
10
10
mm
润滑脂类型选择
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
涂抹H型润滑脂
标准型
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
涂抹Y型润滑脂
涂抹H型润滑脂
L选择
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
195.000
215.000
235.000
255.000
275.000
295.000
315.000
335.000
355.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
195.000
215.000
235.000
255.000
275.000
295.000
315.000
335.000
355.000
375.000
395.000
415.000
435.000
455.000
475.000
495.000
515.000
535.000
555.000
575.000
595.000
615.000
635.000
mm
W
20
20
mm
L1
30.0
30.0
mm
B
15
15
mm
C
10
10
mm
Sxl
M3x3
M3x3
L2
19.0
19.0
mm
K
7.8
7.8
mm
Cb
0.3
0.3
mm
N
10.0
10.0
mm
C2
10
10
mm
(l1)
2.5
2.5
mm
W1
9
9
mm
W2
5.5
5.5
mm
H1
5.5
5.5
mm
Ca
0.3
0.3
mm
d1xd2xh
3.5x6x3.5
3.5x6x3.5
mm
F
20
20
mm
G
7.5
7.5
mm
安装螺纹孔
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
无MC(变更螺纹孔)
有MC(变更螺纹孔)
追加端面滑轨切割加工
不能使用
不能使用
追加滑块
不能使用
不能使用
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型