SSBB-D15
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxainghzou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxainghzou/ssbb.prj},{NB=SSBB-D15},{CODE=SSBB},{CZ=一般结构用钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜/无电解镀镍},{D=15},{GCH7=+0.018/0},{N=2.5},{H=30},{D2=20},{D6=40},{XH=6},{H1=9.0},{H2=15},{D1=30},{W=24},{G=30},{F=0},{XD=4.5},{D3=14.0},{D4=9.0},{M=M8},{AZLS=8},{PDF=ssbb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SSBB - 法兰型导向轴支座=端面安装型
Bill of material
SSBB-D15
订单编号
SSBB-D15
SSBB-D15
代号
SSBB
SSBE
SSBBC
SSBEC
SSBB
SSBE
SSBBC
SSBEC
材质
一般结构用钢
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍
D
15
15
mm
公差H7
+0.018/0
+0.018/0
N
2.5
2.5
mm
H
30
30
mm
D2
20
20
mm
D6
40
40
mm
h
6
6
H1
9.0
9.0
mm
H2
15
15
mm
D1
30
30
mm
W
24
24
mm
G
30
30
mm
F
0
0
mm
XD
4.5
4.5
mm
D3
14.0
14.0
mm
D4
9.0
9.0
mm
安装螺栓
M8
M8
PDF
ssbb.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성