SS5YJ5-20-02 0-5G-M5
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SYJ5000 탄성체Seal/5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/syj5000/manifold_assembly/ss5yj5_20_asmtab.prj},{NB=SS5YJ5-20-02_0-5G-M5_11},{VS=2},{PRTYPE=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{BODY=0},{COIL=},{VOLTAGE=5},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{MANUAL=},{ABSIZE=-M5},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{PPATH=../ss5yj5_20/assembly/ss5yj5_20_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SS5YJ5-20 - 개별배선:공통SUP・공통EXH 방식:20형(5포트・직접 배관형용)
BOM
SS5YJ5-20-02_0-5G-M5
연수
P/R 포트나사의 종류
(-) Rc
(00F) G
(00N) NPT
(00T) NPTF
(-) Rc
(00F) G
(00N) NPT
(00T) NPTF
CE대응
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
VV
밸브사양=>
몸체 옵션
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로 부착
(-) 표준
(T) 절전회로 부착
정격전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC [115 VAC]
(4) 220 VAC [230 VAC]
(5) DC24V
(6) DC12V
(V) DC6V
(S) DC5V
(R) DC3V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) 110 VAC [115 VAC]
(4) 220 VAC [230 VAC]
리드선 취출방법
(G) 그로메트/리드선 길이 300 mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(D) DIN형 터미널/커넥터 부착
(Y) DIN 터미널/커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널/커넥터 없음
(YO) DIN 터미널/커넥터 없음
(WO) M8커넥터/커넥터 케이블 없음
(G) 그로메트/리드선 길이 300 mm
(H) 그로메트/리드선 길이 600 mm
(L) L형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(LN) L형 플러그 커넥터/리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터/리드선 부착(길이 300 mm)
(MN) M형 플러그 커넥터/리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터/커넥터 없음
(D) DIN형 터미널/커넥터 부착
(Y) DIN 터미널/커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널/커넥터 없음
(YO) DIN 터미널/커넥터 없음
(WO) M8커넥터/커넥터 케이블 없음
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(U) 램프·서지 전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(S) 서지전압 보호회로 부착
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착(무극성 타입)
(U) 램프·서지 전압 보호회로 부착(무극성 타입)
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
A,B포트 관접속구경
(M5) M5×0.8
(C4) 원터치 피팅 φ4
(C6) 원터치 피팅 φ6
(N3) ø5/32" 원터치 피팅
(N7) ø1/4" 원터치 피팅
(M5) M5×0.8
(C4) 원터치 피팅 φ4
(C6) 원터치 피팅 φ6
(N3) ø5/32" 원터치 피팅
(N7) ø1/4" 원터치 피팅
1연
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 Ass'y
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 Ass'y
2연
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 Ass'y
(1) 2위치 싱글 솔레노이드
(2) 2위치 더블 솔레노이드
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(Y) 블랭킹 플레이트 Ass'y
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
11연
N/A
N/A
12연
N/A
N/A
13연
N/A
N/A
14연
N/A
N/A
15연
N/A
N/A
16연
N/A
N/A
17연
N/A
N/A
18연
N/A
N/A
19연
N/A
N/A
20연
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성