??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
SS5Y7-50S5_51S5 - プラグイン金属アセンブリ: EX510シリーズ対応
部品表
SS5Y7-50S5-02U-02+Valves assembly
コメント
バルブとブランキングプレートを別途手配ください。
型式
SIユニットコモン仕様
配線仕様
バルブ連数
P,Eポート取出位置
A,Bポート管接続口径
ねじの種類
取付方法
VV
バルブ仕様=>
シール方式
パイロット仕様
パイロット弁オプション
コイル仕様
定格電圧
(5) DC24V
ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様
マニュアル
取付オプション
1連目
2連目
3連目
4連目
5連目
6連目
7連目
8連目
9連目
10連目
11連目
12連目
L1
92 mm
L2
82 mm
L3
123.0 mm
L4
112.5 mm
L5
15.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)