??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5Y7-50_51 - 插入式金属底板:D型辅助插座、对应扁平电缆插座、PC接线系统
明细表
SS5Y7-50F1-02U-02+Valves assembly
注释
阀和盖板需单独订购。
型号
插座种类
插座引出方向
配线规格
阀位数
P,E通口引出位置
A,B通口接管口径
螺纹的种类
安装方法
阀规格=>
阀规格=>
密封形式
先导规格
阀可选项
线圈规格
定格電圧
指示灯、过电压保护回路及com规格
手动操作
安装可选项
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
L1
92 mm
L2
82 mm
L3
123.0 mm
L4
112.5 mm
L5
15.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型